製品を公開する
RUDDER S LED Black/walnut fan
Faro Barcelona

RUDDER S LED Black/walnut fan

Google翻訳,
RUDDER S は、Faro Lab が設計した超小型ブラック ライト キットを組み込んだ天井ファンで、13 m² 未満の部屋に最適です。この天井ファンのブラック/ウォルナット ウッド ブレードはモーターを包み込むように配置されており、軽量な効果を生み出しています。付属のリモコンを使用して作動します。この天井ファンのモーターは DC タイプで、6 段階の速度調節が可能で、逆転機能があり、傾斜した天井にも取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 34296-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357655

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3422

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 276

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-9-14-21-29

    RPM: 97-148-188-227-262-290

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • 固有参照番号34296-1TW_-_RUDDER-S-LED-Black-walnut-fan
  • 製品ファミリFan
  • 製品グループWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気