製品の公開
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
    Faro Barcelona

    STAN LED White track projector

    Google翻訳”,
    STAN LED は、点光源を組み込む必要があるスペース向けに設計された白色トラック プロジェクターです。アルミニウム製で、透明なポリカーボネート ディフューザーを備えており、アクセント照明を提供するのに理想的なソリューションです。
    仕様
    • Reference: 43724

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168237

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 869224

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: BXRE-27G1000-C-73

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,607

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0,377

    技術仕様
    • Unique ref43724_-_stan-led-white-track-projector
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションTRACK
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Track lighting
    • UNSPSC39111508
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_82
    • Uniclass2015詳細Spot lights
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 21
    • OmniClassタイトルSpotlight Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品