製品の公開
NESO HOLE 10W 3000K 18° white
Faro Barcelona

NESO HOLE 10W 3000K 18° white

Google翻訳”,
NESO HOLE は、NESO ファミリーの白色照明器具です。マグネットによりレールに統合されます。18° バージョンは、ショーケースやショーウィンドウ、レストランやホテル、展示ホールや美術館のアクセント ライトとして最適です。色温度 3000K のこの埋め込み式ライトは、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。
仕様
  • Reference: 5010803011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293113

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 459lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 110

    Length: 163

    Depth: 140

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003188

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.59

    Net weight consolidated item: 0,40

技術仕様
  • Unique ref5010803011_-_NESO-HOLE-10W-3000K-18-white
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明