製品の公開
NESO UNIK pendant 3000K black Casambi
Faro Barcelona

NESO UNIK pendant 3000K black Casambi

Google翻訳”,
NESO UNIK は、色温度 3000K の NESO ファミリーの黒いペンダント照明器具です。マグネットによりレールに統合されています。拡散器はオパールガラス製です。Casambi システムを使用すると、光の強さをワイヤレスで調整できます。
仕様
  • Reference: 5010903002W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335608

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 264lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 1200

    Length: 165

    Depth: 150

    Total diameter: 150

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0122

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1

    Net weight consolidated item: 0,55

技術仕様
  • Unique ref5010903002W_-_NESO-UNIK-pendant-3000K-black-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明