製品の公開
MARINA Black pendant lamp
Faro Barcelona

MARINA Black pendant lamp

Google翻訳”,
MARINA は、室内照明用の工業用エア照明器具です。このビンテージな工業用ペンダントは、レストランなどの施設の照明に最適ですが、家庭の装飾照明にも最適です。
仕様
  • Reference: 60004

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 60004

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1770

    Length: 270

    Depth: 270

    Total diameter: 270

    Canopy diameter: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 187

    Length individual box (MM): 320

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019448

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.105

技術仕様
  • Unique ref60004_-_MARINA-Black-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.105
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント