製品の公開
PING White wall/ceiling lamp
Faro Barcelona

PING White wall/ceiling lamp

Google翻訳”,
PING は IP44 を備えた白い壁掛け照明器具で、バスルームの照明に最適です。球体のデザインが柔らかな光を放ち、スタイルと機能性を兼ね備えているため、バスルームだけでなく、他の部屋にも合うソリューションです。PING は壁掛け照明または天井照明として設置できます。
仕様
  • Reference: 60010

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776357778

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941357

    Fixing: Wall

    Serie: 6002

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00341

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 7,8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 732lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    Total height: 100

    Length: 100

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002842

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.51

    Net weight consolidated item: 0,46

技術仕様
  • Unique ref60010_-_PING-White-wall-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)46
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け