製品の公開
MARISOL black pendant lamp
Faro Barcelona

MARISOL black pendant lamp

Google翻訳”,
MARISOL ペンダント ランプは、どんな家のスタイルにも合うシンプルなラインの製品です。上部のシェードは、光源があるガラス ディフューザーの一部を覆い、快適で温かみのある光を提供します。ブラックの MARISOL は、リビング ルームからキッチン、ダイニング ルーム、廊下など、さまざまなスペースを照らすことができます。ミニマルなレトロ スタイルは、さまざまな環境に適応し、どの部屋にも洗練された雰囲気を添えます。
仕様
  • Reference: 60013

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356313

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941401

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6001

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Matt Black

    Blade finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00342

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 14,5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 754lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    Opening degrees: 134°

    Total height: 292

    Length: 300

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.039528

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    Net weight consolidated item: 2,30

技術仕様
  • Unique ref60013_-_MARISOL-black-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)230
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け