製品の公開
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
    Faro Barcelona

    MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    MAGRITTE は、スチール製の黒の調整可能な LED ピクチャー ライトです。光源は LED 12W 3000K 750Lm CRI>80 で、ドライバーが付属しています。ミニマリスト ラインのランプなので、照らす対象物に注目を集めます。
    仕様
    • Reference: 61088

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226166

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160690

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00242

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 600

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009493

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 0.63

    技術仕様
    • Unique ref61088_-_magritte-3-led-black-picture-wall-light-12w
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア