製品の公開
CONFETTI 300 H140 Wall/ceiling lamp recycshavings
Faro Barcelona

CONFETTI 300 H140 Wall/ceiling lamp recycshavings

Google翻訳”,
CONFETTI は、Nutcreatives がデザインしたデザインベースのランプ コレクションです。スクリーンはボトル キャップのリサイクル プラスチックで作られており、生産は地元バレンシアで行われています。モダンで本格的な室内照明のソリューションです。スクリーンが中心となり、電球を引き立て、見やすくなっています。このマルチカラー照明器具は、壁面照明としても天井照明としても設置でき、直径 30 cm、高さ 14 cm のものも用意されています。CONFETTI を使用すると、天井や壁に島を作ることができます。
仕様
  • Reference: 62174-52

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320291

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 6860

    Body material: Aluminium

    Screen material: Recycled PET

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Multicolored shavings

    Blade finish: Multicolored shavings

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 142

    Total diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,006401

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,95

    Net weight consolidated item: 0,76

技術仕様
  • Unique ref62174-52_-_CONFETTI-300-H140-Wall-ceiling-lamp-recycshavings
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルRecycled Polyethylene
  • 正味重量(kg)76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け