製品の公開
COSTAS 600 H140 Black/rattan wall/ceiling lamp
Faro Barcelona

COSTAS 600 H140 Black/rattan wall/ceiling lamp

Google翻訳”,
COSTAS は、籐のランプシェードが特徴の Alex&Manel Lluscà がデザインしたランプ コレクションです。2 つのサイズがあり、電球が見えるデザインで、シンプル、クラシック、地中海スタイルがミックスされています。あらゆるタイプのスペースの室内照明用に設計されていますが、特にコントラクト セクターに適しています。直径 60 cm、高さ 14 cm のバージョンです。COSTAS を使用すると、天井や壁にアイランドを作成できます。装飾電球 Ref. 17072E と組み合わせることをお勧めします。
仕様
  • Reference: 62174-69

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320178

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2998

    Body material: Aluminium

    Screen material: Rattan

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Rattan

    Blade finish: Rattan

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17072E

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 142

    Total diameter: 600

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.022

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

    Net weight consolidated item: 2.03

技術仕様
  • Unique ref62174-69_-_COSTAS-600-H140-Black-rattan-wall-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)2.03
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け