製品の公開
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    CLARA Transparent pendant lamp

    5つ星のうち4.34.3(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    室内照明用のガラス製ペンダント ランプ。革新的なデザイン、工業的な雰囲気、現代的なスタイル。CLARA は、住宅照明とレストランの両方に最適な装飾照明器具です。
    仕様
    • Reference: 64128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Total diameter: 270

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 370

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 330

      Volume Box Ind. Trawl: 0.040293

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 1.19

    技術仕様
    • Unique ref64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア