製品の公開
HANNA Nickel wall lamp
Faro Barcelona

HANNA Nickel wall lamp

Google翻訳”,
ニッケル仕上げのウォールランプ。金属製。HANNA は、家庭内の読書コーナーを照らすのに最適なウォールランプです。
仕様
  • Reference: 64301

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776170070

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 6430

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 220

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 190

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 300

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01254

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 0.935

技術仕様
  • Unique ref64301_-_HANNA-Nickel-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.935
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け