製品の公開
CONGA White/beige table lamp
Faro Barcelona

CONGA White/beige table lamp

Google翻訳”,
CONGA は、Faro Lab がデザインした室内照明のコレクションです。ベージュの布製シェードが付いたこの白いテーブル照明は、寝室やリビングルームに最適です。ホスピタリティ プロジェクトに最適な代替品です。
仕様
  • Reference: 64310-05-US

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776548664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Serie: 6433

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 60Hz

    Light source: E26

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Voltage: 120V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル布
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル