製品の公開
HALITA Transparent pendant lamp
Faro Barcelona

HALITA Transparent pendant lamp

Google翻訳”,
HALITA は室内照明用のペンダント照明器具です。HALITA は金属とガラスでできています。仕上げはゴールドとブラックです。このランプは、最もモダンな空間を照らす独創的で斬新な方法です。
仕様
  • Reference: 65071

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776077041

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6507

    Screen material: Glass

    Screen finish: Transparent

    Blade finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1900

    Length: 300

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 180

    Individual box width (MM): 350

    Length individual box (MM): 360

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02268

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.7

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.2

技術仕様
  • Unique ref65071_-_HALITA-Transparent-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント