製品の公開
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
HAKA 530 Black/rattan pendant lamp
    Faro Barcelona

    HAKA 530 Black/rattan pendant lamp

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    HAKA は丸い形の地中海スタイルのペンダント照明器具です。ランプシェードの籐を通して光が投影され、美しい効果を生み出します。寝室やリビングルームに最適です。スクリーン バージョン 530 mm。
    仕様
    • Reference: 65134-75

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2002

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2400

      Length: 530

      Depth: 530

      Total diameter: 530

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,128778

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.51

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.2835

    技術仕様
    • Unique ref65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア