製品の公開
SEVEN 400 White ceiling lamp
Faro Barcelona

SEVEN 400 White ceiling lamp

Google翻訳”,
SEVEN の調光可能な LED バージョンが登場しました。室内照明用のこの白い天井ライトは、リモコンで光度 (10% ~ 100%) と光の温度 (3000、4000、6000K) を調節できます。リビングルームや寝室の照明に最適です。
仕様
  • Reference: 68323

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776147768

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1528

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Lumens max: 1313lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Total height: 185

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Accessories included in the box: Mando a distancia

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 420

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040572

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.07

    PCS: 14

    Net weight consolidated item: 0.963

技術仕様
  • Unique ref68323_-_SEVEN-400-White-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.963
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け