製品の公開
CONFETTI 300 pendant lamp recycled marmoreal ø30cm
Faro Barcelona

CONFETTI 300 pendant lamp recycled marmoreal ø30cm

Google翻訳”,
CONFETTI は、環境に配慮する人々のために Nutcreatives がデザインした吊り下げランプのコレクションです。スクリーンにはボトル キャップからリサイクルされたプラスチックが使用されており、生産は地元バレンシアで行われています。モダンで本格的な室内照明のソリューションです。スクリーンが中心となり、電球を引き立て、見やすくなっています。直径 45 cm のものもあります。
仕様
  • Reference: 68600-50

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776229655

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6860

    Screen material: Recycled PET

    Screen finish: White & Black

    Blade finish: White & Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 1410

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Canopy diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.12

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1.008

技術仕様
  • Unique ref68600-50_-_CONFETTI-300-pendant-lamp-recycled-marmoreal-30cm
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.008
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント