製品の公開
NAHIR Brass wall lamp
Faro Barcelona

NAHIR Brass wall lamp

Google翻訳”,
真鍮製の屋外照明用の時代を超越したスタイルのウォール ランプ。この屋外用ウォール ライトは、庭やテラスの照明に最適です。主な素材が真鍮であるため、環境条件により高耐性の素材が求められる場所に設置するのにも適しています。さらに、この照明器具は IP44 です。ヨーロッパ製。
仕様
  • Reference: 70992

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776147379

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7102

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 230

    Length: 120

    Depth: 200

    Base diameter: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 153

    Individual box width (MM): 172

    Length individual box (MM): 227

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005974

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.06

    PCS: 80

    Net weight consolidated item: 1.751

技術仕様
  • Unique ref70992_-_NAHIR-Brass-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.751
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け