製品の公開
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp
    Faro Barcelona

    CAT RED portable lamp

    Google翻訳”,
    屋外照明用に設計された、アルミニウムと PEMD ディフューザーで作られたオリジナルで楽しいポータブル ランプです。Nahtrang がデザインしたデザイン ランプで、赤、白、黒の 3 色からお選びいただけます。CAT にはアクセサリ ref. 71556 (付属していません) があり、これを使用すると壁掛けライトに変換できます。
    仕様
    • Reference: 71564

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090149

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 7156

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Matt White

      IP: 54

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 200

      Depth: 200

      Related accessory: 71556

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.013

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.082

    技術仕様
    • Unique ref71564_-_cat-red-portable-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア