製品の公開
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
    Faro Barcelona

    VOILA Portable lamp

    Google翻訳”,
    VOILA は、屋外照明用の楽しいポータブル デザインです。この照明器具のディフューザーは丸型で、さまざまなアクセサリのおかげで、吊り下げランプ、卓上ランプ、または杭に変えることができます。さらに、光線の色を変更して、白、青、緑、赤から選択できます。USB ケーブル (付属) で充電し、バッテリー寿命は 7 時間です。フル充電には 10 時間かかります。VOILA には 53 mm の長さのロープが付属しています。
    仕様
    • Reference: 71565

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187610

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Wall

      Series: 7159

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 2

      Light source: RGB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Voltage: 5V DC

      Colour temperature: 3000K

      Total height: 190

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Type of charging included: MICRO USB

      Accessories included in the box: Estaca,cuerda (53mm)

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 20

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00084

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.55

    技術仕様
    • Unique ref71565_-_voila-portable-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア