製品の公開
SAIGON OUT C70 Grey/beige spike 1M
Faro Barcelona

SAIGON OUT C70 Grey/beige spike 1M

Google翻訳”,
SAIGON は、屋外照明用の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。シンプルさと純粋なフォルムが特徴です。ベージュのスクリーンと高さ 1m のステークです。ランプ シェードはロープで作られており、光を透過して美しい光の効果を生み出します。
仕様
  • Reference: 71575P-09

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326101

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PP

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1370

    Length: 680

    Depth: 680

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,168863

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,85

    Net weight consolidated item: 4,25

技術仕様
  • Unique ref71575P-09_-_SAIGON-OUT-C70-Grey-beige-spike-1M
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)425
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外