製品の公開
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
Fech-Jet-System® two part window
    Fech Fenstertechnik

    Fech-Jet-System® two part window

    Google翻訳”,

    特許取得済みで数々の賞を受賞したFech-Jet-System®は、サンドイッチ構造の窓に最適なソリューションです。この製品の最大の特長は、設置時間の短縮と大幅なコスト削減です。サンドイッチ構造の部材には板金フレームが不要で、窓のフレームも内側・外側ともに後付けで製作する必要がありません。また、構造原理上、見苦しいネジやリベット、斜めのマイターカットも不要なため、高い設計品質を実現しています。さらに、フレームに留め具が貫通しないため、耐用年数も向上します。

    Fech-Jet-System®は、アルミニウム製またはプラスチック製のプロファイルで提供されます。既存の設備への後付けも問題なく可能です。


    仕様
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Tilt-and-turn, tilt, sliding, slanted, and pivot windows, with fixed glazing and all-glass corners

    技術仕様
    • Unique reffech-jet-system-two-part-window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - サンドイッチパネル用窓
    • IFC分類窓
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米