製品の公開
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM

    FENIX NTM® BLOOM

    Google翻訳”,

    FENIX® は、インテリア デザインのための革新的な素材です。独自の技術を適用した FENIX の外面は、電子ビーム硬化プロセスによって硬化および固定された次世代のアクリル樹脂の使用が特徴です。光の反射率が低いため、FENIX の表面は非常に不透明で、ソフトな手触りで、指紋が付きにくくなっています。表面の微細な傷の熱修復も可能です。
    素材はFENIX NTM®、FENIX NTM Bloom®、FENIX NTA®の3種類。
    FENIX NTM ブルーム、より革新的でより自然な原材料。非常にマットなスマート素材は、コアのリグニンベースのテクノロジーであるブルームで強化されています。

    FENIX® Innovative Materialsに連絡する

    技術仕様
    • Unique reffenix-ntm-bloom
    • コレクションセットSurface Materials
    • コレクションFENIX NTM BLOOM
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4200
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)0.7
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
    • IFC分類マテリアル
    • MasterFormat 2014 コード06 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood, Plastics, and Composites
    • OmniClassNumber23-21 19 00
    • OmniClassタイトルCasework