このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

1S10 95mm 30min 48dB 4250mm GW 60mm

Unique ref.: 1S10-95mm-30min-48dB-4250mm-GW-60mm-c625mm
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
製品グループ: Partition walls on steel walls without insulation
奥行 (mm): 95
公開日: 2017-01-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
Wall Thickness: 95mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 10mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/min. 20kg/m³/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 4250 mm
With Fire Rating/Partition Height: 4250 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 48 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル: Steel
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Wallboard
UNSPSC コード: 30161501
Uniclass 1.4 コード: L384
Uniclass 1.4 詳細: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 コード: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 詳細: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 詳細: Gypsum board partition systems
NBS Reference コード: 25-10-30-35
NBS Reference 詳細: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Number: 23-15 11 11 11
OmniClass Title: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic
  • Poland

BIMobject®