お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

1S24 230mm 60min 58dB 4000mm SW 60mm

Unique ref.: 1S24-230mm-60min-58dB-4000mm-SW-60mm
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
製品グループ: Partition walls on steel walls with insulation
奥行 (mm): 230
公開日: 2017-01-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Wall Thickness: 230mm
Stud: 2x C 100 - steel frame@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: Stone Wool 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 4000 mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 58 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル: Steel
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Wallboard
UNSPSC コード: 30161501
Uniclass 1.4 コード: L384
Uniclass 1.4 詳細: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 コード: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 詳細: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 詳細: Gypsum board partition systems
NBS Reference コード: 25-10-30-35
NBS Reference 詳細: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Number: 23-15 11 11 11
OmniClass Title: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です