お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

FR 105 / 70 105mm EI60 49dB 4900mm

Unique ref.: 4-105-70-105mm-60min-49dB-4900mm
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
製品グループ: Partition walls on steel walls with insulation
奥行 (mm): 105
公開日: 2017-01-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 70mm/35 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4900mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル: Steel
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Wallboard
UNSPSC コード: 30161501
Uniclass 1.4 コード: L384
Uniclass 1.4 詳細: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 コード: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 詳細: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 詳細: Gypsum board partition systems
NBS Reference コード: 25-10-30-35
NBS Reference 詳細: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Number: 23-15 11 11 11
OmniClass Title: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject®