Unique ref.: | 4-83-48-83mm-60min-49dB-4250mm |
---|---|
ブランド名: | Fermacell |
製品ファミリー: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
製品グループ: | Partition walls on steel walls with insulation |
奥行 (mm): | 83 |
公開日: | 2017-01-13 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.fermacell.com/ |
---|---|
設置方法: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
技術説明: | http://www.fermacell.com/en/content/products.php |
説明ビデオ: | http://www.fermacell.com/en/content/1748.php |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/fermacell/product/4-83-48-83mm-60min-49db-4250mm
主なマテリアル: | Gypsum |
---|---|
副マテリアル: | Steel |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
BIMobject カテゴリー: | 壁 - 内壁・パーティション |
---|---|
IFC分類: | Wall |
UNSPSC 名前: | Wallboard |
UNSPSC コード: | 30161501 |
Uniclass 1.4 コード: | L384 |
Uniclass 1.4 詳細: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 詳細: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 コード: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 詳細: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference コード: | 25-10-30-35 |
NBS Reference 詳細: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass Number: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass Title: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®