お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E11

Unique ref.: fermacell_2E11_dry-flooring-element_20mm_DE_76101
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Flooring
製品グループ: Fermacell Flooring Elements
幅 (mm): 1500
高さ (mm): 500
奥行 (mm): 20
公開日: 2017-11-27
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards

Technical characteristics:
Element Thickness: 20 mm
Point Load: 0,23 KN/m²
Thermal resistance: 0,06 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 建設 - 天井
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Application 1 ; 2
Custom Materials Gypsum Fibreboard ; Glue
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Material Gypsum
Panel Thickness 10 mm
Thickness 20 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Gypsum

System Family Properties

MaterialProperties

名前
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

名前
M Fire Rating F60
Thickness 20 mm

BIMobject®