Unique ref.: | fermacell_2E14_dry-flooring-element_50mm_DE_76004 |
---|---|
ブランド名: | Fermacell |
製品ファミリー: | Flooring |
製品グループ: | Fermacell Flooring Elements |
幅 (mm): | 1500 |
高さ (mm): | 500 |
奥行 (mm): | 50 |
公開日: | 2017-11-27 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | 建築資材 |
製品URL: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_ps.php |
---|---|
設置方法: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
技術説明: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
説明ビデオ: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTINコード: | 4007548001014 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/fermacell/product/fermacell_2e14_dry-flooring-element_50mm_de_76004
主なマテリアル: | Gypsum |
---|---|
副マテリアル: | EPS |
デザイン: | |
製作国: |
BIMobject カテゴリー: | 建設 - 天井 |
---|
名前 | 値 |
---|---|
Application | 1 ; 2 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Material | Gypusm ; EXP |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 50 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Gypusm ; EXP |
名前 | 値 |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
名前 | 値 |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 50 mm |
BIMobject®