このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E34

Unique ref.: fermacell_2E34_dry-flooring-element_35mm_DE_76043
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Flooring
製品グループ: Fermacell Flooring Elements
幅 (mm): 1500
高さ (mm): 500
奥行 (mm): 35
公開日: 2017-11-27
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 35 mm
Point Load: 0,30 KN/m²
Thermal resistance: 0,31 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル: Stone Wool
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 建設 - 天井
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 35 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

名前
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

名前
M Fire Rating F90
Thickness 35 mm

BIMobject®