このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Unique ref.: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Flooring
製品グループ: Fermacell Accessories
公開日: 2017-11-20
改訂バージョン: 1
タイプ: ドキュメント(参考)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


主なマテリアル: Other
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 100

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 断熱
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

名前
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material perlite

BIMobject®