このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Fermacell Dry Levelling Compound

Unique ref.: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
ブランド名: Fermacell
製品ファミリー: Flooring
製品グループ: Fermacell Accessories
公開日: 2017-11-20
改訂バージョン: 1
タイプ: ドキュメント(参考)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


主なマテリアル: Other
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 50

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 建築資材 - その他
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

名前
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Granulate

BIMobject®