- 単独設置または最大600kWまでの連続設置用に設計された高出力凝縮熱モジュール
- 2、3、4 モジュールのカスケード設置用油圧、ガス、排ガスアクセサリ
- 水回路の効率を最大化し、圧力降下を最小限に抑えるように設計されたアルミニウムシリコン合金の要素を備えた組み立て済みの熱交換器
- 汚染物質の排出が非常に少ないマイクロフレーム燃焼用の完全予混合ユニット(EN 15502-1によるクラス6)。金属マイクロファイバーバーナーは天然ガスまたはLPGで作動します。
- 発電機保護システム: * 一定の ΔT で動作するダブルセンサー (デリバリーおよびリターン) システム * 95°C に校正された交換器過熱保護センサー * 排気ガス安全センサー * 最小制限 0.8 bar の水圧スイッチ
- 大気への排出用の三方弁と逆止弁を備えた油圧ユニット(付属品として提供)。標準と高揚程の2つの循環装置から選択可能
- 加圧マニホールドを設計するための密閉された室内空気/排気ガス回路と排気ガス排出ダクトのチェックバルブ