製品の公開
OMNIA SW-T 3.2 8/10
Ferroli

OMNIA SW-T 3.2 8/10

Google翻訳”,

環境への影響が少ないフルインバーター スプリット ヒート ポンプ 環境への影響が少ない R32 ガス。スプリット設置の利点は、最低気温 (-25°C まで) や電源がない場合でも、屋外ユニットの凍結の問題を回避できることです。

OMNIA SW-T 3.2 は、小規模および中規模の住宅ユニット向けに設計された、暖房および家庭用温水生成用のヒートポンプです。

各コンポーネントは、既存の暖房システムの改修とボイラーや電気温水器の交換を念頭に置いて設計されており、効率的で環境に優しいソリューションで同じ快適さを保証します。

すべてのユニットは最も厳しい冬の気候制御要件を満たしており、実際には最大 65°C の温水を生成できるため、実質的にすべての暖房システムに適しています。

発電機は、コンプレッサーから空気側交換器付きのファンまでの冷却回路の中心となる屋外ユニットで構成され、空気側交換器は冷媒ガス管に接続され、代わりに油圧回路のハブ(すべてのシステム コンポーネントを含む)と 100 リットルの DHW 貯蔵タンクを含む屋内ユニットに接続されます。

室内ユニットには、暖房システム用の 3kW と DHW 生成用の 1.2kW の 2 つの電気統合も装備されています。

Ferroli の新しいフルインバータコンセプトは、機械の 3 つの主要なエネルギー集約型コンポーネント (コンプレッサー、ファン、ポンプ) に DC インバータ変調を使用します。これにより、熱負荷を細かく追跡して電力を調整し、ユーザーに非常に高い効率と大幅なエネルギー節約を提供できます。

Ferroli フルインバータのコンセプトにより、突入電流を低減し、グリッドの突然の変化を回避し、コンポーネントの耐用年数を延ばすことも可能になります。

部品と製造プロセスの品質により、現在市場に出回っているユニットの中で最も低い騒音レベルを実現することが可能になりました。


仕様


技術仕様
  • Unique refomnia-sw-t-32-8-10
  • コレクションセットHVAC - Heat Pumps
  • コレクションHeat Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps

類似製品