製品の公開
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
    FINBIN / Lehtovuori

    ViVa Akva bus shelter

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    ビバ アクバ バス シェルター

    シンプルでエレガントな ViVa Akva バス シェルターは、都会の街路にコンパクトで透明なソリューションを提供します。また、ハンマーグラスの防弾サイドとリアガラス、より長い付属シェルターライン、照明など、特定のプロジェクトに特注の変更を加えることもできます.

    Greenroofs がシェルターのオプションになりました!

    当社のシェルターはすべて CE 認定を受けています。

    ViVa Akva シェルターはフィンランドで設計、製造されています。

    仕様
    • ViVa Akva bus shelters frame is made of high grade powder coated steel. Glass elements are tempered glass and we offer an option of bulletproof tempered glass. Roof is made of polycarbonate. 

      You can equip the shelter with our litter bins and ashtrays. GREENROOF option is also available.

      ViVa Akva is a modular shelter concept, please see other options from our webpage Lehtovuori.fi.

      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 4000*2530*1550 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite grey), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: zinc rich primer coated steel frame, powder coated / polycarbonate roof / tempered glass walls

      - Material thickness (frame): 80*80 mm 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy, Finland 

    技術仕様
    • Unique refakva
    • コレクションセットShelter
    • コレクションBus shelter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2530
    • 幅(mm)4000
    • 奥行き(mm)1550
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)580
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSL_80_10_10
    • Uniclass2015詳細Bus stops
    • MasterFormat 2014 コード10 73 43
    • MasterFormat 2014 タイトルTransportation Stop Shelters
    • OmniClassNumber23-19 29 13 13 11
    • OmniClassタイトルBus Stop Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ