製品の公開
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor

    Google翻訳”,

    革新的に設計されたFinBin®BermudaDoubleリサイクルビンは、世界中で非常に人気があります。これらのビンは、特に空港、電車や地下鉄の駅、オフィスビル、小売施設、ホテルなどで見つけることができます。バミューダシリーズのビンも、消火構造のため耐火性があります。

    フィンランドで設計および製造されています。

    オリジナルデザイン:YrjöOjanen

    仕様
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43342

      Measurements (w*d*h)
      860*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      29 kg

      Capacity
      2*100 l, two bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    技術仕様
    • Unique refbermuda-double-indoor-litter-bin
    • コレクションセットLitter bin
    • コレクションRecycling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)860
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_47
    • Uniclass2015詳細Litter bins
    • OmniClassNumber23-21 17 11
    • OmniClassタイトルInterior Waste Bins