製品の公開
Modul XL, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
Modul XL, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
    FINBIN / Lehtovuori

    Modul XL, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    Google翻訳”,

    MODUL BIN SHELTERは、廃棄物収集ポイントのニーズに対応する柔軟で用途の広いソリューションです。これは、一般的に知られているすべてのゴミ箱モデルで使用できます。

    ビンシェルターは、端から相互に接続して、複数のビンシェルターの統一された組み合わせを形成することができます。 Modulはさまざまな環境に完全に適応します。

    標準色はRAL7024とフィンビンブラック1945です。

    開口部には、ヒンジ付きのガススプリング支持ローディングハッチが装備されています。ハッチには、大と小の2つのオプションがあります。ローディングハッチには2気筒ロックハウジングを装備できます。その後、クライアントは不動産のキーのロックをシリアル化できます。

    廃棄物収集ポイントの防火性能も考慮しており、Modul1モデルは防火バージョンとしても利用できます。ビンシェルターの内側には、A1カテゴリーの不燃性耐火パネルが並んでいます。

    仕様
    • Measurements (w*d*h)
      1990*1000*1660 mm

      Capacity
      1*660 liter waste bin + 1* max 240 liter bin
      or
      3* max 360 liter waste bins

      Materials
      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    技術仕様
    • Unique refbin-shelter-modul-XL-finbin
    • コレクションセットLitter bin
    • コレクションBin shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1660
    • 幅(mm)1990
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_47
    • Uniclass2015詳細Litter bins
    • OmniClassNumber23-21 17 11
    • OmniClassタイトルInterior Waste Bins