製品の公開
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    FINBIN® Edge, litter bin, recycling, 100 l, indoor

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Finbin®Edgeシリーズは時代を超えたデザインを表しています。モジュール性のおかげで、個々のエッジビンを組み合わせて、必要なリサイクルステーションを実現できます。エッジビンで構成されたリサイクルステーションは、ニーズに応じて柔軟に適応させることができます
    後で変更します。エッジビンはいくつかの色で利用できます。

    モデルは、高品質のステンレス鋼または亜鉛メッキ粉末コーティング鋼で作られています。

    特徴
    エッジビンの容量は100リットルです。ヒンジ付きの蓋とピボット式のバッグホルダーが特徴です。エッジビンは、さまざまな色で、さまざまなリサイクル開口部で提供されます。ビンはコネクタでリンクできます。さまざまな種類のリサイクルステッカーもご利用いただけます。エッジビンの標準の配色は、ステンレス鋼フレーム(EN 1.4016)と黒い蓋とベースで構成されています。完全に黒のパウダーコーティングオプションもご用意しています。

    適合性
    繊細で長方形の合理化されたデザインにより、Edgeはオフィス施設、公共スペース、病院、キャンパス、スポーツホール、展示施設、コンベンションセンターに最適であり、リサイクルのニーズはさまざまです。エッジビンは、美術館などのより古典的なスタイルの環境にも適しています。ふたは自己消火機能を提供するように形作られています。

    仕様
    • Technical Information

      Measurements (w*d*h)
      380*380*783 mm

      Weight
      15 kg

      Capacity
      100 l, bag frame for 100-150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanised steel and sst EN 1.4016.

      Thickness
      1,25

      Colours
      Stainless steel/Finbin Black 1945 (metallic black), Finbin Black 1945 (metallic black). Ask our customer service about other available RAL colours.

      Design
      Henri Sydänheimo

    技術仕様
    • Unique refedge-litter-bin
    • コレクションセットLitter bin
    • コレクションRecycling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)780
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_47
    • Uniclass2015詳細Litter bins
    • OmniClassNumber23-21 17 11
    • OmniClassタイトルInterior Waste Bins

    対応地域

    ヨーロッパ