製品の公開
Modul Solo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
Modul Solo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
Modul Solo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
    FINBIN / Lehtovuori

    Modul Solo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    Google翻訳”,

    MODUL BIN SHELTERは、廃棄物収集ポイントのニーズに対応する柔軟で用途の広いソリューションです。これは、一般的に知られているすべてのゴミ箱モデルで使用できます。

    ビンシェルターは、端から相互に接続して、複数のビンシェルターの統一された組み合わせを形成することができます。 Modulはさまざまな環境に完全に適応します。

    標準色はRAL7024とフィンビンブラック1945です。

    開口部には、ヒンジ付きのガススプリング支持ローディングハッチが装備されています。ハッチには、大と小の2つのオプションがあります。ローディングハッチには2気筒ロックハウジングを装備できます。その後、クライアントは不動産のキーのロックをシリアル化できます。

    廃棄物収集ポイントの防火性能も考慮しており、Modul1モデルは防火バージョンとしても利用できます。ビンシェルターの内側には、A1カテゴリーの不燃性耐火パネルが並んでいます。

    仕様
    • Measurements (w*d*h)
      940*1000*1660 mm

      Capacity
      1*max 370 liter waste bin

      Materials
      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    技術仕様
    • Unique refmodul_solo_large_hatch
    • コレクションセットLitter bin
    • コレクションBin shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1660
    • 幅(mm)940
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_47
    • Uniclass2015詳細Litter bins
    • OmniClassNumber23-21 17 11
    • OmniClassタイトルInterior Waste Bins