製品の公開
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
    FINBIN / Lehtovuori

    Treo, Bicycle Rack, one sided

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Treo バイク ラック シリーズは、さまざまな自転車ラック モジュールで構成されており、機能する駐輪場を簡単に構築できます。さまざまな取り付け方法とモジュラー構造により、Treo バイク ラックはあらゆる場所にフィットします。 Treoシリーズはフィンランドで製造、デザインされています。

    仕様
    • Dimensions
      Width: 4 bicycles / 1845 mm, 5 bicycles / 2255 mm, 6 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 400 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

      Designed and manufactured in Finland.

    技術仕様
    • Unique reftreo-bike-rack-one-sided
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle parking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ