製品の公開
Prefabricated element of foundation-Garage
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Garage

Google翻訳”,
表面にブラッシュドファイバーコンクリートを備えたガレージ要素は、ガレージや工業用ホールなどの新しい生産で使用されることが好ましい基礎要素です。 S300の底板。
仕様
  • Length: 1200 mm and corners 600 + 600 mm, Height: 400 mm

技術仕様
  • Unique refGarage-element
  • コレクションセットElement of foundation and Foam insulation board
  • コレクションInsulated prefabricated element of foundation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)543
関連
  • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 副マテリアル漆喰
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • UNSPSC名称Thermal insulation
  • UNSPSC301415
  • Uniclass2015コードPr_25_31_48_28
  • Uniclass2015詳細Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal and Moisture Protection
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 
  • UniFormatIIコードA10
  • UniFormatIIタイトルFOUNDATIONS