製品を公開する
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Google翻訳,
    Fibracolour TEX EZは、Fibracolour EZから開発された新しい装飾ボードで、表面にさまざまなテクスチャがエンボス加工されています。この機能は装飾的な品質を高め、ラッカーやワニスと組み合わせることで、カスタマイズの可能性は無限に広がります。
    仕様
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    技術仕様
    • 固有参照番号Fibracolour-tex-ez
    • 製品ファミリFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • 製品グループFibracolour
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2800
    • 幅(mm)1045
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 主要素材MDFボード
    • 副素材木
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)81
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 木材
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC 名称Wood sheathing or sheets
    • UNSPSC コード30103604
    • Uniclass 2015 コードPr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 説明Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
    • OmniClass 番号23-15 15 15 17
    • OmniClass タイトルWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes