製品の公開
Pro Base Sink unit 800
Finsa

Pro Base Sink unit 800

5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
Google翻訳”,
キッチンベースのシンクキャビネット、床に座り、580mmの深さでシンクにフィットします。 700mmまたは800mmの高さと800mmの幅で利用できます。コアボードMRMFCフィマプラスト(耐湿性メラミン面チップボード)で作られたベースカーカス、厚さ16 mm、両面装飾仕上げ、PVC 1 mmフロントエッジ、PVC0.4mmその他のエッジ。バックボードMCFFimaplast6mmホワイト両面またはデザイン/クラフトの装飾。組み立て用の木製ダボと六角レンチネジ、シュリンクラッププラスチックフラットパック。隠しハンガー用に機械化され、ヒンジ用のプレドリルと棚のサポートが含まれています。ホワイト020ブランコメディオSIIIまたは890アルミニウムSIIIの2つの仕上げがあります。シンクをその中に収め、1つまたは2つのヒンジ付きパネルドアまたはドアと引き出しを備えて完成するように設計されたベースユニット。
仕様
  • Kitchen base sink cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 800 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to fit the sink in it and to be completed with one or two hinged paneled doors or a door and a drawer.
技術仕様
  • Unique refFinsa-cabinets-pro-base-sink-unit-800
  • コレクションセットFinsa Process - Kitchen cabinets
  • コレクションPRO range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-30
  • エディション1
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)580
リンク
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 17 11
  • OmniClassタイトルCasework Component Cabinets
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル

類似製品

5つ星のうち3.8 3.8 (6)
5つ星のうち4.5 4.5 (19)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)