製品の公開
Pro Mid-larder unit rd
Finsa

Pro Mid-larder unit rd

Google翻訳”,
キッチンミッドラーダーキャビネット、深さ580mmの背の高い食器棚。高さ1300mmまたは1400mm、幅600mmで利用できます。コアボードMRMFCフィマプラスト(耐湿性メラミン面チップボード)で作られた壁の死体は、厚さ16 mm、両面に装飾仕上げ、PVC 1 mmの前面エッジ、PVC0.4mmの他のエッジ。バックボードMCFFimaplast6 mmホワイト両面またはデザイン/クラフト(2つの棚板を含む)。組み立て用の木製ダボと六角レンチネジ、シュリンクラッププラスチックフラットパック。隠しハンガー用に機械化され、ヒンジ用のプレドリルと棚のサポートが含まれています。ホワイト020ブランコメディオSIIIまたは890アルミニウムSIIIの2つの仕上げがあります。ミッドラーダーユニットは、1つのヒンジ付きパネル付き右ドアで完成するように設計されています。
仕様
  • Kitchen mid larder cabinet built with FINSA PRO range carcasses, tall cupboard in 580 mm depth. Available in 1300 mm or 1400 mm height and 600 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including two shelves. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Mid-larder unit designed to be completed with one hinged paneled right door.
技術仕様
  • Unique refFinsa-cabinets-pro-mid-larder-unit-rd
  • コレクションセットFinsa Process - Kitchen cabinets
  • コレクションPRO range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-16
  • エディション1
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)580
リンク
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 17 11
  • OmniClassタイトルCasework Component Cabinets
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル

類似製品

5つ星のうち3.8 3.8 (6)
5つ星のうち4.5 4.5 (19)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)