製品の公開
Prefabricated Fireproof Columns (Rectangular Type RR)
Prefabricated Fireproof Columns (Rectangular Type RR)
    Fire-Trol

    Prefabricated Fireproof Columns (Rectangular Type RR)

    Google翻訳”,

    審美的に優れた露出鋼柱と高性能防火構造

    Fire Troll は、建築に影響を与える構造要素と耐火要素を提供すると同時に、所有者のコストを節約し、設置時間を短縮します。

    • スチールシェルで保護された工場で適用された耐火加工。

    • 店内製造の専門家によって実行される厳格な品質管理。

    • 長期的なメンテナンスコストが削減され、外側のスチールシェルの耐久性が向上します。

    • Fire Troll カラムは完全に耐火性があり、すぐに組み立てられる状態で現場に配送されるため、予測可能なスケジュールが設定されます。

    • 現場での防火用途に追加の取引は必要ありません。

    複数時間の UL 耐火定格を備えた柱の構築

    Fire Trol 耐火カラムは、Underwriters Laboratories, Inc. によって 2、3、および 4 時間の難燃分類について評価され、ラベルが付けられています。

    柱は工場で完全に製造され、すぐに組み立てられる状態で現場に出荷されます。 Fire Troll は、高品質の耐火鋼柱を提供する信頼できるメーカーです。

    当社は、建築家のビジョンを捉えた柱を設計、製造、納品し、エンジニアにコストと完全性を提供し、居住者に満足していただける構造をサポートします。

    仕様
    • Fire Trol columns are prefabricated exposed steel columns that provide an aesthetically pleasing design while meeting UL fire ratings as well as AISC certifications. Fire Trol columns (along with customized shapes and sizes), designed for exposed exterior and interior loadbearing columns. You can admire Fire Trol columns in hospitals, schools, dormitories, cafeterias, shopping centers, and countless other structures. The protective steel shells of our columns make them the premier choice for parking garages and high traffic entryways.

      FireTrol specializes in fireproofing steel building columns, structural steel WF, pipe, and HSS squares and rectangular shapes. We meet ASTM and AISC standards, and all steel and concrete meets or exceeds UL regulations.

    技術仕様
    • Unique refprefabricated-fireproof-columns-rectangular-type-rr
    • コレクションセットFireproof Columns
    • コレクションRectangular
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 柱
    • IFC分類柱
    • Uniclass2015コードPr_20_76_51_12
    • Uniclass2015詳細Carbon steel beams, columns, channels and tees
    • MasterFormat 2014 コード05 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFabricated Fireproofed Steel Columns
    • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
    • OmniClassタイトルColumns