火災はどのビジネスにとっても壊滅的なものであるため、最も価値のある資産をFireKingの耐火ファイルに自信を持って保存することが重要です。 FireKingのクラシックな縦型ファイリングキャビネットの主な焦点は耐火設計ですが、魅力的で機能的であるため、ご家庭やビジネスに理想的な資産です。それらが私たちの最も人気のあるモデルの1つであり、それらを本当に際立たせる多くのユニークな機能と利点を提供しているのは当然のことです。
重要な文書の安全を確保してください。これらの耐火ファイルキャビネットは、ULの衝撃要件を満たしています。キャビネットは、1500°Fに耐え、30'Hから低下し、再び1500°Fに加熱した後も、紙の内容物に損傷を与えることなく、ロックされたままです。 UL2000°F爆発ハザード定格およびクラス3501時間火災定格に適合しています。 1700°Fにさらされたときに1時間損傷することなく紙の内容物を保護します。キャビネットの構造は、アルミニウムで溶接された14ゲージの鋼線の1 "x 2"の格子で補強された100%石膏で絶縁されています。この構造により、各引き出しは個別の断熱コンパートメントとして維持され、最大限の保護が実現します。また、スプリンクラーや消火ホースから内容物を保護するように設計されています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |