製品の公開
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Google翻訳”,

    私たちの郵便スタイルの保管金庫は、小売店での盗難や収縮からの便利で信頼できる形の保護を提供します。店頭での設置が簡単なため、金庫は運用効率を高める場所にあります。預け入れ金庫は、かさばるドロップを受け入れるように設計されており、銀行のバッグタイプのドロップを簡単に作成して金庫に預けることができます。これにより、金庫へのメインドアを開かなくても、これらのタイプのドロップを作成できます。金庫は、一意のユーザーコードでプログラム可能な電子ロックに適合しており、許可された人だけにアクセスを制限します。これらのすべての機能は、卓越したカスタマーサービスと相まって、あなたが求める自信を与えてくれます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    技術仕様
    • Unique refFireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションSafes
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)16
    • 幅(inch)27
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)97
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード01 86 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClassNumber23-21 35 21 11
    • OmniClassタイトルSafes