製品の公開
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

5つ星のうち4.44.4(48 レビュー)
Google翻訳”,
フィッシャーボルトアンカーFAZIIは、最高の要件に対応するスチールアンカーです。鋼製アンカーを使用して、ひびの入ったコンクリートに重い荷重を固定できます。取り付けが簡単なため、FAZIIは非常に柔軟に使用できます。実証済みの拡張クリップは、コンクリートに荷重を安全に導入し、最高の耐荷重能力を実現します。スチールアンカーは、手すり、ケーブルトレイ、カンチレバーなどの固定に最適です。
技術仕様
  • Unique reffischer-anchor-faz2
  • コレクションセットAnchors
  • コレクションSteel fixings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-11
  • エディション4
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • IFC分類機械的留め具
  • ETIM コードEC002335
  • ETIM 名Wedge anchor
  • UNSPSC名称Mechanical connectors
  • UNSPSC39121408
  • Uniclass2015コードPr_20_29_03_28
  • Uniclass2015詳細Expansion anchors
  • MasterFormat 2014 コード05 05 19
  • MasterFormat 2014 タイトルPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNumber23-13 23 11 15 11
  • OmniClassタイトルExpansion Anchors
  • UniFormatIIコードF1030
  • UniFormatIIタイトルSpecial Construction Systems

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米