製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fisher-and-paykel/products/3104ba6f-5783-4264-a85e-d4bb0486661b
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Built-in Access Drawers-ADR2-36
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Fisher & Paykel
フォロー
Built-in Access Drawers-ADR2-36
Google翻訳”,
原文を見る
DCS Access Drawers は、LP タンクから肉のマリネまで、さまざまなアイテムをたっぷり収納できます。さまざまなアクセサリが最大限の柔軟性を提供します。たとえば、LP タンクの引き出しは、2 ビンのゴミ箱の引き出しまたは単に大容量の収納引き出しに変換できます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ADR2-36-71482
タイプ
デジタル インベントリ(製品群)
公開日
2022-05-09
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
ニュージーランド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
25
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.8
(
17
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.7
(
7
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
38
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
ダウンロード