製品の公開
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
    Fisher & Paykel

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Google翻訳”,
    このシリーズ9のビルトイン36インチグリルは、高級アウトドアキッチン向けに設計されており、アウトドアクッキング体験を次のレベルに引き上げます。赤外線焼き付けバーナーは、最大26 MJ/時の驚異的な速さで焼き付けます。二次調理面を備えたUバーナーは、1バーナーあたり26 MJ/時の電力を供給し、150°Cから600°Cまでの正確な熱制御を実現します。
    技術仕様
    • Unique refBE1-36RCI-L-71607
    • コレクションセットGrills
    • コレクションGrills
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2023-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)692
    • 幅(mm)912
    • 奥行き(mm)682
    関連
    • 設計国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    オセアニア